Boias de âncora suspensas – Flutuação em Superfície – Superfície – Trelleborg Offshore

Boias Pendentes da Âncora tipo “Suitcase”

Boias Pendentes da Âncora tipo “Suitcase” são projetadas para suportar as condições rigorosas associadas com a indústria offshore. Elas são fabricadas a partir de espuma de polietileno resiliente de células fechadas.

Elevada resistência

A Impactos, abrasão e degradação por UV

Autoamortecimento

O centro resistente assegura que a boia seja totalmente auto amortecida

Superfícies grandes e planas

Para um armazenamento seguro e protegido a bordo de embarcações de manuseio de âncoras

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Âncoras

Galeria

Visualizar Boias Pendentes da Âncora tipo “Suitcase”

Especificações técnicas

As especificações típicas de Boias de Ancoragem Pendente tipo "Suitcase" são apresentadas abaixo

Tipo de boia Flutuabilidade nominal (tonelada) Peso no Ar (kg) Dimensões

"A" (mm)

"B" (mm)

"C" (mm)

"D" (mm)

APB 2,5  2,5  500  2322  1600  1850  1100 
APB 3
3 570 2322
1600
1850
1300
APB 4  670  2520  1800  2000  1400 
APB 6  1448  3350  2200  1990  1740 
APB 8
8 1600  3350  2200  2290  1940 
APB 10
10 1950  3850  2700  2400 1900 
APB 12
12  2100 4080  2900  2400  2100 
APB 14  14  2650  4140  2900  3000  2000 
APB 16  16  2900  4240  3000  3350  2000 
APB 18  18  3250  4670  3450  3350  2000 
APB 20 20  3425  5290  3450  3250  2375 
APB 30  30  4500 6070  4850  3250  2450 

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com