Redutores e peças em Y – Flutuação em Superfície – Superfície – Trelleborg Offshore

Redutores e Peças em Y

Peças em Y flutuantes são projetadas para dividir o fluxo de óleo de uma única mangueira de diâmetro maior para as duas menores. Os redutores concêntricos flutuantes são usados para reduzir uma linha principal de grande diâmetro para uma linha de cauda de diâmetro menor. A estrutura de metal é fabricada de acordo com as diretrizes da indústria e, em seguida, é adicionada flutuabilidade de espuma de polietileno de célula fechada com um revestimento protetor de elastômero de poliuretano.

Ajuda a carregar e descarregar facilmente

Permite que os terminais sejam carregados e descarregados de uma vasta gama de navios-tanque

Suporte próprio

Suporte próprio dentro da mangueira

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Mangueiras

Galeria

Visualizar Redutores e Peças em Y

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Flutuação de Superfície

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com