Boias de navegação – Flutuação em Superfície – Superfície – Trelleborg Offshore

Visão geral

Uma gama completa de IALA em conformidade, de baixa manutenção, robustas boias de 1,25m a 3,6m de diâmetro e proporcionando uma alternativa realista às tradicionais boias de aço, estas boias modulares são mais leves, de fácil transporte, menor manutenção e podem ser implantadas usando embarcações de manutenção menores.

Características

Todas as boias são compatíveis com IALA

 

Seção de flutuação de quatro peças

 

Não afundará caso a película externa seja perfurada

 

Excelente estabilidade

 

Superestrutura de alta visibilidade

 

Ampla gama de luzes de navegação aceitas

 

Design de sistema modular

 

Amarra colorida estável a UV

 

Não requer pintura

 

Baixa manutenção

 

Design de base plana para manuseio no convés ou no armazenamento

Galeria

Visualizar Boias de Navegação

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície

*
*
*
*
*
*
Seismic
Surface
Drilling
Topside
Downhole
Renewables
Subsea
Other

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com