Boias de amarração – Flutuação em Superfície – Superfície – Trelleborg Offshore

Boias de Amarração

As Boias de Amarração da Trelleborg são resistentes, fáceis de manusear, autoprotetoras e requerem manutenção mínima. Nossas boias de amarração estão substituindo rapidamente as tradicionais boias de amarração de aço. Isto é devido às suas estruturas de espuma resilientes de baixa manutenção e autoproteção e sua facilidade de manuseio e reparos enquanto estão offshore.

Resistente e fácil de manusear

 

Baixa manutenção

 

Autoamortecimento

 

parte central de flutuação flexível e resistente a impactos

 

Completo com sinal luminoso

 

Não afundará caso a película externa seja perfurada

 

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Offshore

 

Amarração temporária de embarcações em área de retenção

 

Suporte adicional para embarcações maiores em boias de pequenas dimensões

 

Amarração de embarcações ocasionalmente usadas

 

Ancoragem remota de embarcações

 

Galeria

Visualizar Boia de Amarração

Especificações Técnicas

As especificações típicas de uma Boia de Ancoragem são apresentadas abaixo

Especificações Padrão
Flutuabilidade Líquida Nominal Diâmetro Externo (metros) Altura (metros)
5000 2,5 1,25
10000 3,3 1,5
15000 3,5 2,0
20000 4,0 2,0

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com