Boias de âncora modulares do tipo rosca – Flutuação em Superfície – Superfície – Trelleborg Offshore

Boias Pendentes da Âncora Modulares do tipo “Donut”

Boias Pendentes da Âncora do tipo “Donut” normalmente englobam 2 ou 4 módulos removíveis e intercambiáveis que giram em torno de um esqueleto ou estrutura de aço central. A estrutura é construída por enrolamento e termolaminação de espuma de polietileno sobre um carretel de aço central, produzindo um núcleo de absorção de energia que é, então, encapsulado dentro de um revestimento protetor de elastômero de poliuretano resistente.

Autoamortecimento

O centro resistente assegura que a boia seja totalmente auto amortecida

Elevada resistência

A abrasão e degradação por ultravioleta

Instalação rápida

Taxa de implantação e recuperação melhorada

Intervalo de flutuabilidade líquida

Variando de flutuabilidade disponível  4Te a 40Te

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Operações de colocação de tubos

Galeria

Visualizar Boias Pendentes da Âncora Modulares do tipo “Donut”

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Pêndulos de Âncora Modulares

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com