Módulos distribuídos de flutuação submarina

Módulos distribuídos de flutuação submarina

Os Módulos distribuídos de flutuação submarina geralmente são usados entre uma estrutura subaquática e uma embarcação de superfície ou plataforma. A solução de fixação permite que os módulos sejam montados em qualquer ponto ao longo do comprimento da tubulação.

Flutuabilidade

A flutuabilidade é gerada por flutuadores compostos por dois componentes principais: uma abraçadeira para a tubulação e o corpo flutuante que a envolve posteriormente. 

Mantém o posicionamento na tubulação

Uma braçadeira fixada firmemente ao conjunto no local desejado na tubulação. Os elementos de flutuabilidade são montados para serem travados mecanicamente ao redor da braçadeira e são presos com um sistema de fixação.

Sistemas complacentes 

Os sistemas complacentes visam acomodar as variações dimensionais ocorridas na tubulação ao longo de sua vida, mantendo a tensão de fixação da abraçadeira ao tubo, evitando deslocamento dos flutuadores.

Instalação de Flutuadores

Para reduzir o peso da tubulação durante a instalação, módulos discretos de flutuabilidade podem ser amarrados à tubulação a bordo da embarcação ou no caso de uma tração em terra, instalada no continente.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Sistemas de flutuabilidade para águas profundas

Risers com isolamento térmico

Aplicações dinâmicas

Galeria

Visualizar Módulos distribuídos de flutuação submarina

DADOS DO PRODUTO

Módulos distribuídos de flutuação submarina


TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com