Módulos Distribuídos de Flutuação Padronizados

Módulos Distribuídos de Flutuação Padronizados

Módulos de flutuação distribuídos são normalmente utilizados entre a estrutura subsea e a plataforma, para manter as tubulações em uma configuração geométrica específica prevenindo a sobrecarga no sistema. As principais funções dos flutuadores são fornecer flutuabilidade para as estruturas e se manter na posição correta no riser , mantendo a configuração desejada.  Com isso em mente a Trelleborg desenvolveu um novo sistema de flutuadores modulares chamado de Módulos Distribuídos de Flutuação Padronizados. O desenho modular permite a fabricação de elementos menores que podem ser adicionados uns aos outros, permitindo ao cliente customizar a flutuabilidade necessária para cada projeto.
Os flutuadores modulares são desenvolvidos para firmemente serem travados ao redor da abraçadeira instalada no riser. Estes módulos podem ser fabricados para operarem em lâminas d'água de até 2500m adicionando-se ou removendo elementos.  O novo design, também incorpora sapatas na parte inferior dos módulos prevenindo danos de manuseio e movimentação.

Flutuadores customizáveis de acordo com a especificação do cliente

Reduz as tensões de topo

Fácil manuseio 

Mantém a configuração do riser

Reduz tempos de entrega

Tempo de instalação

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Cabos

Risers

Umbilicais

Jumpers

Flowlines

dados do produto

Módulos Distribuídos de Flutuação Padronizados (Inglês)


TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com