Torres de Risers – Flutuação submarina – Submarino – Trelleborg Offshore

Torres de risers

Os flutuadores para torres de risers são fornecidos em locais específicos ou ao longo de todo o comprimento do riser. A flutuabilidade acomoda as cargas de compressão hidrostática e uniaxial, o perfil de temperatura e todos os requisitos desde a instalação até a desativação. 

Design

Pode ser projetado para transferir a flutuabilidade em uma única placa de impulso

Longevidade

Sistemas de espuma sintática comprovados e sem manutenção disponíveis com mais de 30 anos de experiência.

Sem tanques de aço

Os elementos de espuma sintática também podem ser usados no lugar da flutuação da torre superior, removendo a necessidade de um tanque de aço compartimentado fabricado.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Risers Rígidos

Galeria

Visualizar Torres de risers

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com