Arcos Intermediários de Suporte – Flutuação submarina – Submarino – Trelleborg Offshore

Arcos Intermediários de Suporte 

Os Arcos intermediários de suporte foram desenvolvidos para dar suporte às tubulações e sistemas de controle subsea, em seu caminho até a plataforma. Em cenários de produção flutuante, risers, cabos e umbilicais são frequentemente mantidos em uma configuração geométrica conhecida como tipo "wave" a partir do navio ou plataforma até a base do riser. Para aplicações particulares, é necessário um Sistema de Arcos Submarinos para fornecer impulso ascendente para os risers manterem tal configuração. 

Configurações desafiadoras

Arcos Submarinos são usados onde é necessário um layout de campo compacto com uma curva mais acentuada.

Alto desempenho

Arcos Submarinos permitem que vários risers sejam mantidos juntos enquanto evitam o choque e fornecem espaçamento adequado entre eles.

Projetos sob medida

Arcos Submarinos podem ser usados em vez de ou além de módulos de flutuabilidade distribuídos.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Risers Dinâmicos

Cabos

Umbilicais

Galeria

Visualizar Arcos Intermediários de Suporte 

Construir um arco subaquático

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com