Eccospheres

Eccospheres®

As Eccospheres® são microesferas ocas de vidro (HGMS) com paredes delgadas, desenvolvidas para atender as exigentes especificações de nossos clientes em termos de resistência, peso e propriedades elétricas

Resistente a altas temperaturas

Boa densidade para aumentar as faixas de resistência 

Baixa condutividade térmica

Disponibilidade de tratamentos salinos customizáveis

Principais Aplicações

Eccospheres® podem ser incorporadas a uma variedade de polímeros e resinas, substituir ou ser combinada a outros materiais para a fabricação de compósitos.  create composites.

Sistemas quimicamente sensíveis 

Sistemas de alta viscosidade

Na superfície de hidrocarbonetos

Condições extremas de processamento

Baixo coeficiente dielétrico e perdas tangenciais

Sistemas de alta temperatura

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

No addresses selected