Flutuadores para mitigação de flambagem – Flutuação submarina – Submarino – Trelleborg Offshore

Flutuadores para mitigação de colapso por flambagem (buckling) 

O colapso por flambagem (buckling) pode ocorrer quando há o movimento das tubulações a partir de sua posição inicial de instalação. Tais movimentos geram forças compressivas, momentos de curvamento e forças de cisalhamento que potencialmente podem afetar a integridade da tubulação. Para aliviar estas tensões, o comportamento natural a da tubulação seria a se dobrar (buckle). Adição de pequenos módulos de flutuação, podem influenciar o movimento da tubulação ajudando na prevenção desta falha. 

Longevidade subsea

25 anos de vida subsea padrão com menos de 5% de perda de flutuabilidade

Revestimento exterior resistente à abrasão

Os testes em fábrica foram realizados para verificar o desempenho do revestimento exterior em uma variedade de diferentes meios do fundo do mar.

Águas profundas

Sistemas de flutuabilidade classificados a 2500msw

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Tubulação

Galeria

Visualizar Flutuadores para mitigação de colapso por flambagem (buckling) 

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com