Flutuação de umbilicais – Sistemas de Flutuação para ROV/AUV/HOV – Submarino - Trelleborg Offshore

Flutuadores para Umbilicais

Nossa linha de flutuadores para umbilicais da série UF é construída usando uma carcaça externa de polietileno preenchida com um núcleo sintático de espuma de alto desempenho. Os flutuadores são utilizados  em conjunto com ROVs para manter o comprimento requerido de umbilical flutuante no fundo do mar. Elas também podem ser usadas em várias aplicações de flutuação geral para cabos  ou mangueiras onde o diâmetro do cabo ou mangueira não exceda 90mm. 

Instalação rápida

Incorpora dois mecanismos de trava com liberação rápida e dupla trava para reduzir o tempo de instalação e remoção.

Anilha intercambiável

Uma única anilha interna intercambiável permite o uso de boias padrão em todos os umbilicais 25-90mm de diâmetro simplesmente mudando a anilha.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Cabo de ROV

Umbilical

Mangueira

Galeria

Visualizar Flutuabilidade Umbilical

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Sistemas de Flutuabilidade ROV/AUV/HOV

Como posso ajudá-lo?

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

No addresses selected