Eccofloat

Eccofloat®

Eccofloat® é uma espuma sintática de baixa densidade, usada para a construção de veículos tripulados e de operação remota.

Utilizado na fabricação de flutuadores de grande porte

Diferentes graus

Moldados em blocos ou em geometrias customizadas

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Hidroplanos

VEículos Operados Remotamente (ROV)

Lemes

Modulos de ajuste de flutuabilidade para submarinos

Janelas acústicas

Veículos tripulados e não tripulados

Grau EL 

O grau EL de espumas sintáticas tem sido por anos a escolha para a fabricação de veículos submarinos tripulados e não-tripulados. 

Grau TG

As espumas de grau TG são leves e econômicas para a utilização em veículos tripulados e veículos remotamente operados. Elas também podem ser utilizadas na fabricação de neutralizadores de minas por não serem magnéticas e possuírem assinatura acústica similar a da água do mar Podem ser utilizadas para fabricação de domos de submarinos nucleares classe US 688 devido sua flutuabilidade, perfil acústico e habilidade de melhorar significativamente as funções do sonar. 

Grau DS

As espumas de grau DS combinam micro esferas de vidro com uma resina multifuncional de epóxi para produzir um material muito leve e resistente para sistemas de alta performance aplicados em altas profundidades incluindo submarinos tripulados e não tripulados.

Grau VF

As espumas sintáticas do família VF combinam micro esferas de vidro com macro esferas compósitas para aplicações de ultrabaixo peso como os controladores de superfície para os submarinos classe US 688. O grau A de espumas moldáveis qualificadas para resistirem ao impacto podem ser vendidas em kits para fabricação em campo ou na área do cliente. 

Eccofloat® Propriedades Típicas das Espuma Sintáticas

Eccofloat®  Profundidade de Serviço (Ft) Service Depth (M)
Densidade (lbs/ft³) Densidade 
(kg/m³)
Pressão de Serviço 
(psi)
 TG-24/2000 6,560 2,000 24 385 3,000
 TG-26/3000 9,843 3,000 26 416 4,444
 TG-28/4000 11,811 4,000 28 448 5,846
 TG-30/5000
16,430 
5,000  30 481 7,307
 TG-32/6000
19,716 6,000 32 513 8,768
 TG-34/7000 22,900 7,000 34 544 10,164
 TG-39/11500 38,000 11,500 39 639 14,750
 EL-30/2000 6,750 2,000 30 480 3,000
 EL-34/6000 20,000 6,000 34 544 9,000
 EL-36/7300 24,000 7,300 36 576 11,000
 DS-35/8130 26,700 8,130 35 560 11,888
 DS-39/11500 38,000 11,500 39 624 16,872
SG30/2000 6,560 2,000 30 481 2,930
SG32/2000 9,843 3,000 32 513 4,388
SG34/4000 13,124 4,000 34 544 5,846
SG36/5000 16,430 5,000 36 576 7,304
SG38/6000 19,716 6,000 38 608 8,762
SG40/7000 22,900 7,000 40 641 10,164
SG45/11000 36,000 11,000 45 721 16,872


19,716
19,716
DADOS DO PRODUTO

Eccofloat® (Inglês)

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

No addresses selected