RiserGuard – Proteção de risers – Perfuração – Trelleborg Offshore

RiserGuard

RiserGuard fornece a proteção completa de juntas elevadas desencapadas e linhas externas durante operações de manipulação, armazenamento e perfuração. 

Proteção contra impactos

Projetado para proteger o elevador de broca de danos de impacto ao executar ou recuperar através da área piscina de lua, ou durante operações de manipulação no compartimento de armazenamento do elevador.

Variedade de aplicação da articulação do elevador

Os projetos para montagens podem ser aplicados a juntas especializadas na fita do elevador, tais como articulações de terminação.

Flutuabilidade neutra de água salgada

O elevador de broca não é feito significativamente mais pesado pela presença desta proteção. 

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Articulação do elevador

Galeria

Visualizar RiserGuard durante a criação, armazenamento, fabricação e instalações

dados do produto
articulação da proteção do elevador

RiserGuard


Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Proteção de Elevador da Broca 

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Perfuração

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Houston, USA

Endereço: 1902 Rankin road, Houston, TC 77073, USA
Telefone: +1 832 456 8300

Show on map offshore@trelleborg.com