Calços para risers – Proteção de risers – Perfuração – Trelleborg Offshore

Calços do Elevador

Os Calços do Elevador dão suporte a juntas desprotegidas em áreas críticas da articulação do elevador. Eles são instalados em intervalos na articulação do elevador e construídos para a mesma configuração externa que a flutuabilidade, facilitando o empilhamento de articulações nuas. 

Moldado com personalização

Pode ser fabricado em uma variedade de tamanhos dependendo dos requisitos para aplicação de elevadores. 

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Articulação do elevador

Galeria

Visualizaar Calços do Elevador

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Proteção de Elevador da Broca 

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Perfuração

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Houston, USA

Endereço: 1902 Rankin road, Houston, TC 77073, USA
Telefone: +1 832 456 8300

Show on map offshore@trelleborg.com