Soluções para o armazenamento de risers – Equipamentos auxiliares para risers – Perfuração – Trelleborg Offshore

Soluções de Armazenamento de Elevadores

As soluções de armazenamento de elevadores da Trelleborg são projetadas para interagir com a junta do elevador levantada ou com rebordo e para possibilitar o armazenamento seguro da doca do elevador.

Calços de empilhamento do compartimento de elevação

Os blocos curvos de poliuretano que acomodam o empilhamento estável de DRBMs adjacentes se posicionam em espaços dentro da pilha. 

Empilhar berços

Berços em U para a colocação de DRBMs na plataforma de perfuração

RiserRack™

Sistema modular de estantes de armazenamento

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Articulação do elevador 

Armazenamento seguro no cais

Galeria

Visualizar Soluções de Armazenamento do Elevador

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Acessórios do Elevador

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Perfuração

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Houston, USA

Endereço: 1902 Rankin road, Houston, TC 77073, USA
Telefone: +1 832 456 8300

Show on map offshore@trelleborg.com