Proteção de pino e caixa para risers – Equipamentos auxiliares para risers – Perfuração – Trelleborg Offshore

Proteção de Pino e Caixa do Elevador

Os Protetores de Pino e Caixa do Elevador são projetados para fornecer proteção fundamental ao elevador de perfuração durante o transporte, armazenamento e implantação. Os protetores Polykap™ da Trelleborg podem ser reutilizados ao longo de diversos projetos e são adequados para armazenamento externos de elevadores.

Reutilizável

Protetores Trelleborg Polykap™ que podem ser reutilizados ao longo de diversos projetos

Auxílio ao armazenamento

Adequado para o armazenamento externo dos elevadores

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Elevador de broca

Galeria

Visualizar exemplos de Protetores de Pino e Caixa do Elevador 

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Acessórios de Perfuração

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Perfuração

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Houston, USA

Endereço: 1902 Rankin road, Houston, TC 77073, USA
Telefone: +1 832 456 8300

Show on map offshore@trelleborg.com