Hardware de fixação – Equipamentos auxiliares para risers – Perfuração – Trelleborg Offshore

Peças Acessórias

As peças de instalação incluem correias sobressalentes ou de reposição e peças para flutuabilidade originalmente fornecida, RiserGuard e calços do elevador. As peças melhoradas irão direcionar a necessidade de retenção secundária de elementos necessários para determinadas regulamentações marítimas.

Design com parafusos

Dependendo das especificações e aplicações do elevador, os módulos de flutuabilidade podem ser conectados por conjuntos internos de parafusos.

Design com alças

Dependendo das especificações e aplicações do elevador, os módulos podem ser conectados por uma alça combinada com um conjunto de torção.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Flutuabilidade do elevador de broca

RiserGuard

Calços do elevador

Galeria

Visualizar Peças Acessórias

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Acessórios do Elevador

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Perfuração

Como posso ajudá-lo?

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Houston, USA

Endereço: 1902 Rankin road, Houston, TC 77073, USA
Telefone: +1 832 456 8300

Show on map offshore@trelleborg.com