Protetores de flange – Proteção contra impactos – Superfície – Trelleborg Offshore

Protetores de Flange

Para obter o comprimento total necessário, as seções da mangueira de exportação de petróleo podem ser fixadas em conjunto utilizando flanges aparafusadas. A presença de uma flange cria uma projeção que pode ficar saliente durante as operações de amarração e manuseio. Para evitar saliências, os Protetores de Flange são presos às conexões intermediárias, resultando em um perfil externo suave e contínuo para a mangueira de exportação de óleo.

Elevada resistência

Impactos, abrasão e degradação por UV

Baixa manutenção

Relativamente não afetado pela exposição a longo prazo à água do mar

Flutuabilidade

Quase neutramente flutuante na água

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Mangueiras de exportação de petróleo

Galeria

Visualizar Protetores de Flange

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore na Proteção contra Impacto

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com