Proteção passiva contra incêndio de risers flexíveis – Proteção de risers flexíveis – Plataformas de Petróleo – Trelleborg Offshore

Proteção contra Incêndio Passivo no Elevador Flexível

A Proteção contra Incêndio Passivo no Elevador Flexível, o Fireflex, atrasa significativamente a escalada de subidas de temperatura em elevadores flexíveis para dar tempo para evacuar as pessoas, fechar equipamentos críticos e para que os respondentes tenham controle do fogo.

Temperatura

Faixa de temperatura de serviço -50°C/-58°F a 155°C/311°F

Elevada resistência

Elevada resistência a água e raios UV, ozônio, combustível de jato, impacto, explosão e abrasão

Aplicado no local e livre de manutenção

Fireflex pode ser aplicado no local

Proteção

Excelente proteção contra incêndio, problemas mecânicos e desgaste

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Elevadores flexíveis

Galeria

Visualizar Imagens da Proteção contra Incêndio Passivo no Elevador Flexível

dados do produto
Trelleborg Firestop

Firestop™ (Inglês)


MMO
Instalação do Elstopipe

Manutenção, Modificação e Operações

Das soluções passivas de proteção contra incêndio ao seu sistema de tubulação Elastopipe ™, a Trelleborg Offshore desenvolveu um portfólio de soluções que serve de manutenção e modificação em toda a indústria de petróleo e gás para projetos verdes e industriais.

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície Marítima

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Krokstadelva, Norway

Endereço: Kalosjegata 15, 3055 Krokstadelva, Norway
Telefone: +47 32 23 20 00

Show on map offshore@trelleborg.com