Elastopipe™ – Sistema de tubulações flexíveis – Plataformas de Petróleo – Trelleborg Offshore

Elastopipe™

Elastopipe™ é o primeiro sistema de tubulação flexível resistente à corrosão, à explosão, ao impacto e a incêndios a jato. O sistema é feito de borracha sintética e é aprovado para sistemas offshore de dilúvio. O Elastopipe™ está disponível em duas versões: Resistente ao Fogo (FR) para água fresca e salgada e Resistente a Fogo e Óleo (FOR) para hidrocarbonetos, solventes, aditivos, ácidos e sulfeto de hidrogênio.

Instalação rápida e fácil

Livre de soldagem, sem trabalho a quente, uma vez montado, é praticamente livre de manutenção

Elevada resistência

Resistência a abrasão, explosão, impacto, combustível de jato, ozônio, UV, a maioria dos solventes e água do mar

Proteção

Excelente resistência à corrosão, ao fogo, à mecânica e ao desgaste

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Sistemas de dilúvio e de aspersão

Sistemas de drenagem de água e utilidades

Sistemas de distribuição de nitrogênio

Transporte de produtos químicos e hidrocarbonetos

Galeria

Visualizar Elastopipe

dados do produto
O Elastopipe™ é feito de borracha sintética e é aprovado para sistemas offshore de dilúvio.

Elastopipe™ (Inglês)


Saiba mais sobre como solucionamos os nossos desafios

elastopipe™
O Elastopipe da Trelleborg Offshore

Do levantamento até a conclusão em seis semanas

A Teekay Offshore selecionou o SHI, estaleiro da Samsung em Geoje, Coreia do Sul, como construtores da FPSO Petrojarl Knarr. Para a conclusão da FPSO surgiram alguns desafios com relação ao sistema de água de incêndio - o desempenho do sistema de dilúvio falhou nos critérios estabelecidos pela DNV. 
Algo tinha que ser feito...
sistemas de tubulação flexível na superfície marítima
Proteção contra Incêndio na Austrália

Proteção contra Incêndio na Austrália

Localizado no campo de Vincent, afastado da Austrália ocidental, encontra-se o Ngujima-Yin da Maersk, uma embarcação flutuante de produção, armazenamento e descarregamento (FPSO). O sistema de dilúvio de água do mar de aço carbono existente da embarcação de sete módulos FPSO apresentou corrosão ao longo dos dois anos desde a sua instalação. O sistema exigia manutenção, limpeza e testes constantes, sendo necessária uma substituição para reduzir o custo a longo prazo de assegurar a proteção contra incêndios essencial.
sistemas de tubulação flexível na superfície marítima
Plataformas de Petróleo - Elastopipe 1

Segurança certificada no Golfo do México

A indústria offshore está constantemente inovando e aumentando em sofisticação, resultando em uma necessidade de que os equipamentos sejam muito mais confiáveis, eficazes e seguros. Especificamente em instalações offshore, a propagação rápida do fogo é um risco elevado, tornando absolutamente cruciais os sistemas de dilúvio contra incêndio. Infelizmente, há um número significativo de plataformas e equipamentos envelhecendo em todo o globo que ainda usam sistemas de aço carbono subpadrão, que estão extremamente propensos à corrosão.

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície Marítima

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Krokstadelva, Norway

Endereço: Kalosjegata 15, 3055 Krokstadelva, Norway
Telefone: +47 32 23 20 00

Show on map offshore@trelleborg.com