Espuma de Colapso (Crushable Foam Wrap)

Espuma de Colapso (Crushable Foam Wrap)

O sistema de mitigação de APB da Trelleborg Offshore – Espuma de Colapso (Crushable Foam Wrap) é instalada no anular crítico durante a construção do poço e é projetada para entrar em colapso antes que ocorra qualquer pressão potencialmente perigosa, permitindo que o fluido aprisionado se expanda. Trelleborg oferece uma ampla gama graus desta espuma, para atender a uma variedade de geometrias anulares,  proteger todos os poços, em praticamente qualquer combinação de temperatura e pressão. A Espuma de Colapso - Crushable Foam Wrap é uma solução de engenharia projetada para mitigação de APB com mais de 20 anos de aplicação bem sucedida para os principais operadores da indústria de O&G.

Microestrutura em forma de colméia

A espuma de colapso (CFW) é um material polimérico com  microestrutura em forma de colmeia que permite que o colapso ocorra dentro de uma faixa de pressão e temperatura pré-definidos.  Existem atualmente 12 classes aprovadas de CFW abrangendo uma ampla gama de temperaturas e pressões. 

Estrutura sob medida 

A estrutura é desenvolvida para colapsar em temperatura e pressão definida pelo cliente, liberando volume anular para que os fluidos ali aprisionados se expandam mitigando o aumento de pressão indesejado. As formulações são desenvolvidas e testadas para que nunca se colapsem abaixo do especificado para um dado anular garantindo assim a proteção quando necessária.

Posicionamento flexível

As dimensões das placas de espuma CFW são customizáveis permitindo a aplicação em qualquer anular sem comprometer a circulação dos fluidos de perfuração. 

Desempenho garantido

Sendo aplicada há mais de 20 anos em diversas regiões produtoras de petróleo no mundo, as espumas colapsáveis - CFW são comprovadamente eficazes na mitigação de APB (Annular Pressure Build Up) e aumento da segurança na integridade de poços submarinos. 

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Tubos de revestimento de poços

Galeria

Visualizar Revestimento de Espuma Esmagável

dados do produto

Espuma de Colapso 


Como posso ajudá-lo?

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com

Macaé, Brazil

Endereço: Rua dos Flutuadores 120, Cabiunas Macae, RJ, CEP 27970-020 Brasil
Telefone: +55 22 2106 4040

Show on map offshore@trelleborg.com