Braçadeiras para cabos tensores – Soluções de fixação – Submarino – Trelleborg Offshore

Braçadeiras para cabos tensores

Em certas configurações, os risers flexíveis precisam ser presos ao fundo do mar. Isto é frequentemente feito por meio de uma braçadeira de amarração de aço, sistemas de amarração e uma âncora no fundo do mar. 

Durável

As braçadeiras são projetadas para suportar altas cargas axiais diferenciais no riser, juntamente com altas cargas de amarração para a âncora, enquanto enfrentam todas as dificuldades usuais de aperto em estruturas flexíveis.

Proteção contra ruptura

Interfaces de extremidade disponíveis para se anexarem a restritores de curvamento

Amarração

A amarração pode ser fornecida sobre a exigência do cliente.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Risers flexíveis

Galeria

Braçadeiras para cabos tensores

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Fixação Subaquática

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com