Braçadeiras para risers – Soluções de fixação – Submarino – Trelleborg Offshore

Clamps para risers

As braçadeiras para risers são adequadas quando um cabo ou tubulação precisa ser instalado na lateral de uma plataforma. 

Resistente à corrosão

O sistema é livre de corrosão pois utiliza cintas em Inconel 625 ou Kevlar garantindo um ótimo grip e uma longa vida operacional 

Designs adaptáveis

A localização e a geometria de fixação de cada braçadeira podem variar consideravelmente devido à complexidade de uma estrutura de plataforma e a forma geométrica exata pode ser alcançada para cada localização. 

Reformulação

As braçadeiras podem ser instaladas na lateral das plataformas ou estruturas existentes, com a seção de base sendo instalada primeiro e o riser e tampa de retenção depois. 

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Risers

Umbilical

Cabo

Tubulação

Galeria

Visualizar Braçadeiras do Elevador

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

No addresses selected