Centralizadores – Soluções de fixação – Renováveis – Trelleborg Offshore

Centralizadores de Energias Renováveis

A função Centralizadores é para permitir que qualquer linha flexível ou rígida ou linhas múltiplas sejam centralizadas em um tubo I, tubo J, túnel ou tubo de diâmetro maior.

Instalação

Centralizadores são instalados no cabo ou tubo antes da implantação e puxados como uma unidade.

Redução de carga puxadas

Seu baixo coeficiente resulta em cargas de instalação reduzidas quando a linha está sendo puxada para dentro.

Proteção contra abrasão

Os centralizadores impedem a linha de suporte de tocar o interior do tubo em que eles estão sendo puxados, evitando danos de abrasão.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Cabo

Umbilicais

Tubulação

Combinações de cabos, umbilicais e tubulações

Galeria

Visualizar Centralizadores de Energias Renováveis

DADOS DO PRODUTO

Centralizadores – Soluções de fixação (Inglês) 


Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Energias Renováveis

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com