Sistema de Piggyback (APBS)

Sistema de Piggyback(APBS)

Um Sistema de Suporte Avançado (APBS) é uma sela de polipropileno de grau marítimo moldada por injeção de “encaixe”. As peças são fixadas na posição por uma cinta circunferencial fabricada em Inconel 625 altamente resistente à corrosão. 

Instalação segura

O APBS utiliza faixas com bordas tratadas e componentes de suporte moldados com precisão que eliminam arestas afiadas, reduzindo o risco de cortes durante a instalação.

Instalação eficiente

O design inovador reduz o manuseio e melhora a eficiência e o tempo de instalação, permitindo economias significativas de custos.

Rentável

Devido ao processo de fabricação, grandes números dessas braçadeiras podem ser fabricados de forma rentável.

Durabilidade

Quando instalado em tubulações que correm ao longo do fundo do mar, as faixas resistentes à abrasão Alloy 625 podem sobreviver à quantidade considerável de movimento que o tubo experimentará durante sua vida útil.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Cabo

Tubulação

Galeria

Visualizar Sistemas de Suporte (APBS)

dados do produto

Sistema de Piggyback (APBS) (Inglês)


Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore na Fixação Subaquática

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com

Macaé, Brazil

Endereço: Rua dos Flutuadores 120, Cabiunas Macae, RJ, CEP 27970-020 Brasil
Telefone: +55 22 2106 4040

Show on map offshore@trelleborg.com