Braçadeiras para colunas de perfuração – Soluções de fixação – Submarino – Trelleborg Offshore

Braçadeiras da Coluna de Perfuração

Uma braçadeira robusta reforçada fabricada a partir de poliuretano de grau marinho para amarrar colunas de perfuração e umbilicais durante as operações de perfuração.

Instalação segura

O apoio não tem bordas afiadas e os componentes são todos cativos, de modo que não é possível perder qualquer das peças por baixo do tubo de revestimento.

Instalação eficiente

O design inovador reduz o manuseio e melhora a eficiência e o tempo de instalação, permitindo economias significativas de custos, ao mesmo tempo que aumenta a segurança do mergulhador.

Prevenção de danos

O design da braçadeira evita danos ao interior dos tubos de revestimento.

Rentável

Devido ao processo de fabricação, grandes números podem ser fabricados de forma rentável.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Colunas de perfuração

Umbilicais

Linhas de tubulação

Cabos

Galeria

Visualizar Braçadeiras da Coluna de Perfuração

dados do produto

Sistema de Piggyback (APBS) (Inglês)


Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore na Fixação Subaquática

Como posso ajudá-lo?

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

Houston, USA

Endereço: 1902 Rankin road, Houston, TC 77073, USA
Telefone: +1 832 456 8300

Show on map offshore@trelleborg.com