Tri-Strakes® Stinger – Proteção de cabos e linhas de escoamento – Submarino – Trelleborg Offshore

Tri-Strake® Stinger

O fluxo da corrente ao redor de uma tubulação poderá resultar em vibrações devido ao desprendimento de vórtices. A frequência desta vibração pode se aproximar da frequência natural do tubo, o que poderá trazer como consequência danos à tubulação e suas uniôes. A Trelleborg Offshore oferece o sistema de mitigação de VIV também em Poliuretano.

Strakes de poliuretano tradicionais

Os strakes de poliuretano oferecem os benefícios do impacto tradicional de cabos e linhas de fluxo e proteção contra abrasão com um perfil helicoidal para a supressão eficaz de VIV. O produto é fabricado em poliuretano de grau marítimo (PU).

Capacidade de carga

Os strakes de supressão PU VIV podem acomodar altas cargas de instalação encontradas durante a colocação em S ou J. O perfil das aletas do strake podem ser triangular ou trapezoidal para oferecer graus variados de flexibilidade durante a instalação. 

Geometria do strake

As geometrias comprovadas dos strakes incluem a altura de aleta de 16-17,5D pitch x 0,25D ou a altura de aleta de 5D pitch x 0,14D. A dinâmica computacional de fluidos foi realizada para obter uma compreensão clara das geometrias mais eficazes para a supressão eficaz de VIV.

Requisitos do cliente

Os strakes de PU VIV podem ser projetados para atender às necessidades específicas do cliente. Projetos anteriores foram feitos com ou sistema em meio concha interligados. 

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Risers

Tubulações

Galeria

Visualizar Tri-Strakes® Stinger de PU

DADOS DO PRODUTO

Tri-Strakes® Stinger

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000
Show on map offshore@trelleborg.com