Tri-Strakes™ Lite – Proteção de cabos e linhas de escoamento – Submarino – Trelleborg Offshore

Tri-Strakes™ Lite

Tri-Strakes™ Lite é um sistema de supressão VIV de alta qualidade e rentável que consiste de molduras sobrepostas e interligadas, com alças helicoidais de três arranques para fornecer um perfil triangular ou trapezoidal efetivo.

Instalação rápida e fácil

Cada seção do sistema foi projetada como um componente único e leve, permitindo rápida e fácil pré-instalação onshore ou instalação offshore. O design permite que o sistema seja empilhado eficientemente durante o transporte, o que também reduz o espaço ocupado na embarcação.

Design inovador

O processo de fabricação inovador significa que o Tri-Strakes™ pode ser produzido até seis vezes mais rápido do que os sistemas fabricados utilizando técnicas tradicionais, garantindo tempos de execução mais curtos. Tri-Strakes™ também pode ser fornecido em uma variedade de cores para atender às necessidades do cliente.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Elevadores

Tubulações

Galeria

Visualizar Tri-Strakes™

DADOS DO PRODUTO

Tri-Strakes™ Lite

Como posso ajudá-lo?

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com