Sistema Retroinstalável de Uraduct® para Risers – Proteção de cabos e linhas de escoamento – Submarino – Trelleborg Offshore

Uraduct®Retroinstalável para risers

Com um número crescente de cabos adicionais nas terminações das plataformas offshore, a Trelleborg desenvolveu o Uraduct Retroinstalável para Sistemas de Risers, o qual é compreendido por um Uraduct e abraçadeiras integradas para travamento. 

Solução rentável

Este sistema proporciona uma solução muito rentável, onde a entrada de cabo para uma plataforma não é possível através dos tubos existentes ‘J’ ou ‘I’.

Proteção para linhas múltiplas

O Sistema de Elevadores com Reforma pode ser projetado para fixar uma ou mais linhas às pernas da plataforma. O uso do sistema de proteção Uraduct® estabelecido fornece proteção contra impacto e abrasão para a(s) linha(s) hospedeira(s).

Materiais de poliuretano

Itens em contato com o cabo ou tubulação e a perna da plataforma são fabricados em poliuretano, eliminando quaisquer potenciais problemas de corrosão.

Facilidade na instalação

 O sistema é projetado para fácil instalação offshore com pessoal mínimo. O Sistema retro instalável para risers permite que cabos e linhas de fluxo adicionais sejam adicionados a instalações offshore.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Risers

Pernas da plataforma

Galeria

Visualizar Sistema do Uraduct®Retroinstalável para risers

dados do produto
Uraduct® é um sistema de proteção projetado e desenvolvido para proteger os cabos submarinos da abrasão e do impacto.

Uraduct®


Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Proteção de Cabos e Linhas de Fluxo

*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com

Macaé, Brazil

Endereço: Rua dos Flutuadores 120, Cabiunas Macae, RJ, CEP 27970-020 Brasil
Telefone: +55 22 2106 4040

Show on map offshore@trelleborg.com