Uraduct®+

Uraduct®+

A Trelleborg desenvolveu o Uraduct®+ para aplicações em que tubulações ou cabos são submetidos a altos níveis de abrasão e agora é considerado como uma solução exclusiva de proteção.

Proteção contra abrasão

O poliuretano tem excelente resistência à abrasão. Isso torna o Uraduct®+ ideal para aplicações dinâmicas em que o cabo ou tubulação hospedeira pode se mover em relação ao fundo do mar. 

Proteção contra queda

O Uraduct®+  fornece resistência máxima ao impacto para reduzir o risco de danos causados pela queda de objetos.

Projetos personalizados

Projetos personalizados do Uraduct®+ podem ser produzidos conforme necessário para proteger múltiplas configurações de cabos ou tubulações.

Histórico comprovado

O Uraduct®+ tem um invejável histórico de mais de 30 anos e é usado em uma variedade de locais e ambientes.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Locais de aterragem no solo oceânico

Zonas de queda de objetos

Passagens de cabo submarinas

Cabos e tubulações empacotados

Galeria

Visualizar Uraduct®+

dados do produto
Uraduct® é um sistema de proteção projetado e desenvolvido para proteger os cabos submarinos da abrasão e do impacto.

Uraduct®


Como posso ajudá-lo?

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

No addresses selected