Vedações para J-tubes – Proteção de cabos e linhas de escoamento – Submarino – Trelleborg Offshore

Vedações Submarinas - J-tubes

Os colares para J-tube ou I-tube instalados por mergulhador podem ser montados ao redor do umbilical hospedeiro ou da linha de fluxo. Eles são normalmente posicionados logo atrás da boca de entrada. O colar pode ser utilizado como um dispositivo de restrição de fluxo para limitar a perda da solução inibidora de corrosão presente no anel entre a linha hospedeira e o orifício do J-tube.

Restrição de fluxo

O produto pode ser utilizado para limitar a quantidade de fluxo dentro e para fora do anel do J-Tube.

Ação centralizadora

Os colares para J-tube também podem ser usados para centralizar um cabo, umbilical ou linha de fluxo dentro do J-tube ou I-tube

Encaixe de interferência

O design utiliza uma vedação de poliuretano que se deforma durante a instalação para proporcionar encaixe de interferência à linha hospedeira e ao orifício do J-tube ou I-tube.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

J-tube ou I-tube

Ação centralizadora

Tubulação

Galeria

Visualizar Vedações do J-tube ou I-tube

dados do produto
Normalmente, a vedação será instalada no tubo J logo atrás do bocal de entrada.

Vedação do tubo em J

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore na Proteção de Cabos e Linhas de Fluxo

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com