Vedações Submarinas - J-tubes para Energias Renováveis

Vedações do Tubo em J Renováveis

As vedações em tubo J ou em tubo I sem mergulhador são montadas no umbilical hospedeiro ou na linha de fluxo na embarcação de instalação. As vedações são utilizadas para evitar a perda da solução inibidora de corrosão utilizada no anel entre a linha hospedeira e o orifício do tubo em J.

Design sem mergulhador e modular

A vedação é presa à linha hospedeira por meio de braçadeiras integradas. Pode, então, ser puxada para o tubo J ou para o tubo I com a linha hospedeira. Normalmente, a vedação será instalada no tubo J logo atrás do bocal de entrada.

Encaixe de interferência

São utilizados elementos de vedação de poliuretano para proporcionar um encaixe de interferência à linha hospedeira e ao orifício do tubo J. O encaixe de interferência fornece a vedação – não é necessário qualquer procedimento de ativação submarina ou intervenção.

Retenção de inibidores de corrosão

As vedações de tubo em J são usadas principalmente para prevenir a perda de inibidor de corrosão dentro do anel do tubo-J.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Tubo em J

Ação centralizadora

Acessório auxiliar

Galeria

Visualizar Vedações do Tubo em J

dados do produto
Normalmente, a vedação será instalada no tubo J logo atrás do bocal de entrada.

Vedação do tubo em J

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore para risers de perfuração 

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore para risers de perfuração 

Como posso ajudá-lo?

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com