Polymat – Proteção de cabos e linhas de escoamento – Submarino – Trelleborg Offshore

Polymat

Polymat™ é uma manta instalável por ROV que fornece proteção e estabilização para cabos e tubulações. O peso da manta bem como suas dimensões, são dimensionadas para atender às necessidades do cliente.   

Estável

O Polymat™ incorpora um enchimento de baritina que fornece lastro adicional para ajudar a estabilidade do produto no fundo do mar. 

Flexível

O Polymat™ é moldado com ranhuras em um lado para permitir que o tapete flexione e se encaixe de forma apertada no perfil da tubulação.

Fácil de manusear

Para facilidade de manuseio, os orifícios são moldados ao longo das bordas de cada Polymat™ para permitir a fixação de cordas, etc.

Longevidade

O material de PU é adequado para aplicação submarina a longo prazo sem degradação.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Cabos

Passagens de cabo

Tubulações

Armazenamento no fundo do mar

Galeria

Visualizar Polymat™

*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com