Enrijecedores de curvamento – Soluções para o controle da flexão – Submarino – Trelleborg Offshore

Reforços de Ruptura Subaquáticos

Os Reforços de Ruptura são usados para proteger tubulações flexíveis de curvatura em excesso no ponto de extremidade. Os Reforços de Ruptura são adequados para ondas constantes e movimento induzido por corrente de instalações dinâmicas, mas também pode ser usado para aplicações estáticas.

Design garantido

Mantém o raio de curvatura mínimo (MBR) recomendado pelo fabricante durante a vida útil do projeto.

Alto desempenho

Fornece um caminho de carga adequado de estruturas tubulares a estruturas fixas.

Reduz a carga pontual

Reduz a carga pontual na terminação a um nível aceitável.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Elevador subaquático

Linhas de fluxo

Tubulações flexíveis

Galeria

Visualizar Reforços de Ruptura Subaquáticos durante fabricação, instalação, operação.

dados do produto

Enrijecedores de curvamento submarino

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore nas Soluções de Controle de Ruptura Subaquática

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com

Macaé, Brazil

Endereço: Rua dos Flutuadores 120, Cabiunas Macae, RJ, CEP 27970-020 Brasil
Telefone: +55 22 2106 4040

Show on map offshore@trelleborg.com