Enrijecedores de Curvamento Bipartidos para Sísmica

Reforço de Ruptura Dinâmica Sísmico

Os Reforços de Ruptura Dinâmica Sísmicos são uma solução totalmente projetada para proteger cabos e mangueiras em aplicações exigentes em que uma longa vida de serviço é necessária. O Reforço de Ruptura Dinâmica Sísmico protege os cabos ou mangueiras e os reforços de rigidez local adicionados restringem as tensões e a curvatura.

Instalação fácil

Método de fixação simples, terminações projetadas para atender a interface do cliente

Design garantido

Mantém o Design de Raio de Curvatura Mínimo (MBR) durante a vida útil do projeto

Alto desempenho

Indicado para atuação nas diferentes cargas entre o tubular e a estrutura fixa. 

Reduz a carga

Reduz a carga pontual na terminação para um nível aceitável

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Cabo

Mangueiras

Galeria

Veja Enrijecedores de Curvamentos Dinâmicos para Sísmicas

Dados do Produto
Os Reforços de Ruptura são usados para proteger tubulações flexíveis de curvatura em excesso no ponto de extremidade. Os Reforços de Ruptura são adequados para ondas constantes e movimento induzido por corrente de instalações dinâmicas, mas também pode ser usado para aplicações estáticas.

Enrijecedores de Curvamento


Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Controle de Ruptura Sísmica

Produtos Relacionados 

Outros produtos Trelleborg Offshore em segmento Sísmico

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Retford, UK

Endereço: Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX
Telefone: +44 (0) 1777 712500

Show on map offshore@trelleborg.com