Enrijecedor de curvamento para mangueiras de ar – Soluções para o controle da flexão – Sísmico– Trelleborg Offshore

Enrijecedores de Curvamento para Mangueiras de Ar Comprimido em Sísmicas

Os enrijecedores de curvamento para mangueiras de ar comprimido são desenvolvidos para serem instalados na interface com o canhão de ar e possuem um perfil externo brando que proporciona proteção e rigidez adicional na interface rígida. 

Instalação fácil

Método de fixação simples, sem necessidade de usinagem de terminação

Design garantido

Garante o raio mínimo de curvatura definido em projeto durante toda sua vida útil

Alto desempenho

Indicado para atuação nas diferentes cargas entre o tubular e a estrutura fixa. 

Reduz a carga

Reduz a carga pontual na terminação para um nível aceitável

Principais Aplicações

Para atender às exigentes necessidades do setor, temos uma gama de soluções de ponta para uma variedade de aplicações.

Mangueiras

Galeria

Veja Enrijecedores de Curvamentos Dinâmicos para Sísmicas

Dados do Produto
Os Reforços de Ruptura são usados para proteger tubulações flexíveis de curvatura em excesso no ponto de extremidade. Os Reforços de Ruptura são adequados para ondas constantes e movimento induzido por corrente de instalações dinâmicas, mas também pode ser usado para aplicações estáticas.

Enrijecedores de Curvamento


Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore para controle de curvamento em sísmicas

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

Retford, UK

Endereço: Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX
Telefone: +44 (0) 1777 712500

Show on map offshore@trelleborg.com