Enrijecedores de curvamento para Energias Renováveis

Enrijecedores de curvamento para Energias Renováveis 

Os enrijecedores de curvamento são usados para proteger tubulações flexíveis contra o curvamento em excesso em suas extremidades. Os enrijecedores são adequados para utilização tanto em situações dinâmicas geradas por ondas ou correntes, mas também pode ser usado para aplicações estáticas.

Design garantido

Garante o raio mínimo de curvatura definido em projeto durante toda sua vida útil

Alto desempenho

Indicado para atuação nas diferentes cargas entre o tubular e a estrutura fixa.

Reduz a carga pontual

Reduz a carga pontual na terminação para um nível aceitável

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Risers

Flowlines

Flexíveis

Cabos & Umbilicais

Galeria

Visualizar os enrijecedores de curvamento para energias renováveis fabricação, instalação e operação.

dados do produto

Enrijecedores de curvamento submarino

Produtos Similares

Outros produtos trelleborg Offshore para controle de curvamento

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Energias Renováveis

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Fale com um de nossos escritórios...

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com

Macaé, Brazil

Endereço: Rua dos Flutuadores 120, Cabiunas Macae, RJ, CEP 27970-020 Brasil
Telefone: +55 22 2106 4040

Show on map offshore@trelleborg.com