Os limitadores de ruptura são usados para proteger tubulações flexíveis de curvatura em excesso e deformação durante sua fase de instalação ou operação, quando cargas estáticas são geradas.
Garante o raio mínimo de curvatura definido em projeto durante toda sua vida útil
Indicado para atuação nas diferentes cargas entre o tubular e a estrutura fixa.
Reduz a carga pontual na terminação a um nível aceitável.
O design com separação permite a instalação do restritor após a terminação da tubulação.
Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.
Visualizar Limitador de Ruptura Subaquático durante fabricação, instalação, operação.
Outros produtos trelleborg Offshore para controle de curvamento
Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento Submarino