NjordGuard™

NjordGuard™

NjordGuard™ é um sistema de proteção inovador projetado e desenvolvido para os cabos de energia eólica offshore em ambas as aplicações monopile e J-tube.

Instalação e remoção sem necessidade de mergulhador

A fim de melhorar a segurança e reduzir a complexidade da instalação, o NjordGuard™ pode ser instalado, removido e reutilizado sem Veículos Operacionais Remotos (ROVs) ou intervenção de mergulhadores.

Aplicável em Monopilar e J-tube

O design do NjordGuard™ permite tanto a instalação em monopilares quanto em J-tubes para os geradores das turbinas eólicas e plataformas de subestação offshore sem variação processual.  

Integrado e configurado para esforço de montagem mínimo

O NjordGuard™ requer apenas uma montagem mínima. O reforço primário duplo externo é moldado de fábrica diretamente no conector. E o reforço interno pode ser fornecido pré-montado. Somente a cauda externa precisa ser anexada com o novo sistema de conexão da Trelleborg (patente pendente).

Materiais aprovados

NjordGuard™ usa materiais certificados API 17L  Uraduct®para componentes internos e externos. Uraduct® tem uma reputação estabelecida como o padrão da indústria para a proteção de cabos e de linhas de fluxo.

Principais aplicações

Para atender às necessidades de nossos clientes, nossa solução de ponta pode ser usada para as aplicações abaixo.

Geradores de turbinas eólicas

Plataformas de subestação offshore

DADOS DO PRODUTO

NjordGuard™ (Inglês)

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com