Soluções para o controle de curvamento – Trelleborg Offshore

Soluções para Controle de Curvamento

Onde qualquer flexível (tubos, umbilicais, cabos) se conecta a uma estrutura, os movimentos normais durante a operação podem causar danos por fadiga, ou as forças incorridas durante a instalação, podem gerar falhas no ponto de terminação. As falhas podem ser diferentes tipos como o colapso do flexível, uma ruptura de linhas internas ou mesmo danos nas camadas externas, podendo causar vazamento do fluido transportado para o ambiente. Nossas soluções para o controle de curvamento previnem a ocorrência desses problemas.

8produtos
Trelleborg
Subsea Bend Stiffeners
  • Maior rigidez local ao umbilical ou linha de escoamento
  • Limita as tensões à flexão e a curvamento
  • Evita danos estruturais resultantes da flexão excessiva
Leia mais


Trelleborg
NjordGuard
  • Instalação e remoção sem a necessidade de mergulhadores
  • Sistema integrado com montagem mínima
  • Um design para instalação monopilar e em J-tube
Leia mais


Trelleborg
Renewables Bend Stiffeners
  • Maior rigidez local ao umbilical ou linha de escoamento
  • Limita as tensões à flexão e a curvamento
  • Evita danos estruturais resultantes da flexão excessiva
Leia mais

Trelleborg
Seismic Air Hose Bend Stiffener
  • Design deslizante
  • Detalhe da interface interna perfilada
  • Preso através de uma braçadeira
Leia mais

Trelleborg
Seismic Dynamic Bend Stiffener
  • Sistemas customizáveis
  • Conjuntos de acessórios adaptáveis para reboque
  • Design customizado
Leia mais

Trelleborg
Seismic Split Bend Stiffener
  • Montagens customizáveis
  • Conjuntos acessórios adaptáveis para reboque
  • Pode ser totalmente enrolado em bobina
Leia mais

Saiba mais sobre como solucionamos os nossos desafios

soluções de controle de ruptura 
Subaquático - Controle de Ruptura

Desempenho em Águas Profundas no Brasil


A FPSO Petrobras P-58, que opera no campo Baleia Azul, na área do Parque das Baleias, ao norte da Bacia de Campos, no Brasil, está ancorada a uma distância de 48 milhas / 78 km em uma profundidade de 4.593 pés / 1.400 metros e espera-se que dure pelos próximos 25 anos. A produção de petróleo, que começou em março de 2014, vem de 19 poços-satélite conectados individualmente à unidade.
soluções de controle de ruptura
Energias Renováveis - Controle de Ruptura

Desempenho protegido para o maior parque eólico flutuante do mundo


Este projeto de turbina eólica flutuante é verdadeiramente único. O projeto, liderado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, será o maior parque eólico flutuante do mundo, uma vez concluído. Localizado a 16 quilômetros da costa da central nuclear de Fukushima Daiichi, está sendo desenvolvido após o devastador terremoto e tsunami que atingiu Fukushima em março de 2011.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*