Renováveis – Trelleborg Offshore

Energias Renováveis

Desde produtos de proteção para cabos para o setor eólico offshore até soluções de flutuação sob medida para o setor de ondas e marés, a Trelleborg Offshore mantém um compromisso de longa data no atendimento ao mercado de energia renovável.

Soluções de Controle de Ruptura Renovável

Onde qualquer tubulação flexível se conecta a uma estrutura, o movimento normal durante a operação, ou as forças incorridas durante a instalação, pode causar a falha catastrófica da tubulação no ponto de terminação. Nossas soluções de controle de curvatura reduzem esse dano.

Flutuabilidade Renovável

Em cenários de produção flutuante, as tubulações, como elevadores flexíveis, cabos e umbilicals, são frequentemente necessárias para serem mantidas embaixo d’água, em configurações geométricas específicas projetadas para evitar a utilização excessiva do sistema.

Proteção para Cabos e Linhas de Fluxo Renovável

Com a necessidade mundial cada vez maior de transferência de dados e produtos e a necessidade de que as redes de transferência funcionem em ambientes cada vez mais severos, cresce a demanda por proteção para cabos e linhas de fluxo altamente avançada.

Soluções de Fixação Renovável

Uma operação de colocação de tubulações pode ter a necessidade de colocar simultaneamente uma linha de serviço de pequeno diâmetro ou umbilical. Durante a instalação, para assegurar que as linhas secundárias estejam adequadamente apoiadas entre a superfície e o fundo do mar, elas podem ser ligadas à tubulação principal usando uma disposição de braçadeira.

Energias renováveis e geração de energia

Energias do vento, da água, de ondas ou solar, a Trelleborg está na vanguarda das evoluções técnicas fornecendo as soluções inovadoras necessárias para atender a crescente demanda mundial por energia.

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com

Boston, US

Endereço: 24 Teed Drive, Randolph, MA 02368
Telefone: +1 774 719 1400

Show on map offshore@trelleborg.com

Houston, USA

Endereço: 1902 Rankin road, Houston, TC 77073, USA
Telefone: +1 832 456 8300

Show on map offshore@trelleborg.com

Krokstadelva, Norway

Endereço: Kalosjegata 15, 3055 Krokstadelva, Norway
Telefone: +47 32 23 20 00

Show on map offshore@trelleborg.com

Macaé, Brazil

Endereço: Rua dos Flutuadores 120, Cabiunas Macae, RJ, CEP 27970-020 Brasil
Telefone: +55 22 2106 4040

Show on map offshore@trelleborg.com

Rochdale, UK

Endereço: Eagle Way, Off Queensway, Rochdale, Lancashire, OL11 1TQ, UK
Telefone: +44 (0) 1706 716610

Show on map offshore@trelleborg.com

Retford, UK

Endereço: Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX
Telefone: +44 (0) 1777 712500

Show on map offshore@trelleborg.com