Ochrona środowiska
Polityka firmy Trelleborg w zakresie Higieny i Bezpieczeństwa Pracy oraz Ochrony Środowiska ma zastosowanie na każdym etapie produkcji opon i felg.
Trelleborg Wheel Systems spełnia normy ISO 9001 oraz ISO 14001. Nasza siedziba w Tivoli (Włochy) jest położona w regionie mającym wyjątkowe znaczenie historyczne i architektoniczne. Wpływ pracy fabryki na środowisko jest tu z pewnością kwestią delikatną. Jednakże Trelleborg przeprowadził już znaczne inwestycje, są one również zaplanowane na przyszłość, aby dostosować się do obowiązujących, surowych przepisów.
Wybrane inicjatywy
Podjęliśmy szereg działań, które doprowadziły do znaczącej redukcji ilości produkowanych odpadów i powierzchni ich składowania. W przeciągu ostatnich trzech lat, zredukowano całkowity poziom produkcji odpadów do 28%, z czego większość trafiła do punktów recyklingu. Wewnętrzny obszar składowania wynosi obecnie 10-12 m³ dziennie, co jest wynikiem znacznie niższym niż wyznaczony przepisami limit (20 m³). Ponadto, w przeciągu trzech ostatnich lat nasza firma znacznie zredukowała zużycie energii elektrycznej (o 10%) oraz ilość produkowanej pary wodnej (o 15%), przypadające na każdy kilogram wyprodukowanych opon.
Źródłem zasilania fabryki był olej opałowy, jednakże po procesie przekształceń stał się nim metan. W przyszłości stworzymy centrum generacji pary wodnej i elektryczności poprzez użycie turbin gazowych.
Wtórne przetwarzanie wody
Obecnie wdrażamy ambitny projekt recyklingu wody przemysłowej, który bazuje na budowie 3 obiegów zamkniętych wody. Ukończenie projektu zaowocuje redukcją całkowitego zużycia nawet o 80%.
Nowoczesne systemy klimatyzacji oraz instalacje dźwiękoszczelne doskonale wpływają na warunki pracy oraz bezpieczeństwo pracowników. Podobnie jak coroczne procesy monitoringu parametrów pracy fabryki dotyczących wpływu na środowisko.