Już się rejestrowałeś? Zaloguj się.

Zaloguj się do swojego wcześniej utworzonego konta. Jeśli nie pamiętasz hasła możesz je odnowić.

Zapomniałeś nazwy użytkownika i hasła? Możesz je tutaj odnowić.

Nie pamiętasz hasła?

Wprowadź swój adres email oraz nowe hasło


Nowy użytkownik? Zarejestruj się tutaj.

Wypełnij formularz aby przejść dalej.




Aby wprowadzić dane proszę zaznaczyć zgodę dotyczącą prywatności oraz notę prawną.


Kontakt
Biuro Handlowe
ul. Szparagowa 6/8, 91 - 211 Łódź
e-mail: tws.poland@trelleborg.com
Fax.: +48 42 652 51 81

Emilia Pruban
Tel.: +48 42 613 63 15
Kom.: +48 600 452 415
e-mail:
emilia.pruban@trelleborg.com

Katarzyna Pajszczyk
Tel.: +48 42 613 63 14
Kom.: +48 604 788 005
e-mail:
katarzyna.pajszczyk@trelleborg.com






Trelleborg prezentuje aplikację Trelleborg Load Calculator na tablety Android


Trelleborg rozszerza swoją ofertę aplikacji mobilnych prezentując  “TLC – Trelleborg Load Calculator” na platformę Android. Aplikacja, dostępna dotychczas na iPad oraz komputery stacjonarna i laptopy, pomaga dobrac odpowiednie ciśnienie w oponach maszyn rolniczych w dowolnej konfiguracji. Aplikacja na telefony z systemem iOS będzie zaprezentowana na targach AGRITECHNICA 2013, w dniach 10-16 listopada 2013 w Hannoverze. Lokalizacja: hala 9, stanowisko E06.
 
 

 Roberto Angelucci, Digital Marketing Manager at Trelleborg Wheel Systems says: “Modern agriculture demands that farming professionals are fully aware of the latest tools, solutions and services available to them in order to run their farming operations more efficiently and productively.
 
“As such, following the overwhelming popularity of the “TLC – Trelleborg Load Calculator” app with users on desktops and iPads, we have taken the decision to extend the availability of the app to mobile and tablet users across both iOS and Android tablets and smartphones.”
 
The smart and user-friendly app, specifically developed for farmers, contractors, and specialized tire and machinery dealers, is a professional tool which enables the precise calculation of a tractor’s load per axle in order to determine the optimal tire inflation pressure for specific farming operations, to make the most of the agricultural tire in order to maximize productivity.
 
Available in up to 12 languages, the “TLC – Trelleborg Load Calculator” can be downloaded from the Apple store, Google Play and the Trelleborg Wheel Systems website:
 
Ostatnia aktualizacja 2013-12-03 |  Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę |  Wyślij stronę Wyślij stronę   Facebook   Twitter
Wyślij stronęx


Adres e-mail odbiorcy


Twój adres e-mail


Temat


Treść wiadomości





Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 66, 90-557 Łódź, tel. (+48) 42 29 30 530 lub (+48) 42 29 30 531, fax (+48) 42 29 30 539, webdesign: 24siedem.pl