Kontakt
Biuro Handlowe
ul. Szparagowa 6/8, 91 - 211 Łódź
e-mail:
Fax.: +48 42 652 51 81

Emilia Pruban
Tel.: +48 42 613 63 15
Kom.: +48 600 452 415
e-mail:


Katarzyna Pajszczyk
Tel.: +48 42 613 63 14
Kom.: +48 604 788 005
e-mail:







Trelleborg TM700 D (65km/h)

Na Międzynarodowych Targach EIMA 2008, firma Trelleborg zaprezentowała swoją pierwszą oponę o profilu 70 z indeksem „D” (520/70R38 TM700 D).

Do imponujących osiągów w polu wersji standardowej, opona TM700 z indeksem „D” (65 km/h) dołożyła  doskonałe wyniki w pracy na drodze oraz bezpieczeństwo jazdy.

Nowa TM700 stanowi odpowiedź firmy Trelleborg na potrzeby nowoczesnego rolnictwa.

 
 
Niezrównany komfort

TM700 zapewnia optymalny komfort jazdy. Indeks „D” gwarantuje taką samą wydajność opon jak wersja standardowa przy większej prędkości, dochodzącej nawet do 65 km/h. Dzięki doskonałej równowadze pomiędzy przyczepnością i elastycznością, TM700 z indeksem „D” zapewnia wysoki poziom stabilności w porównaniu z produktami konkurencji.

 

 

Warunki testu:

  • Testowane opony:
Tył Przód
Rozmiar 520/70R38 420/70R28
Felga DW16L W13L
Obciązenie 3270 kg 1480 kg
Ciśnienie 1,6 bar 1,6 bar
  • Traktor o mocy: 150 KM
  • Prędkość testowa: 65 km/h

 

Wysoki indeks ładowności 

W porównaniu ze standardowymi oponami konkurencji, TM700 z indeksem „D” gwarantuje wyższą ładowność przy różnych prędkościach i rodzajach zastosowań: do 9,5% więcej przy prędkości 40 km/h.

 

Rozmiary TM700 z indeksem “D” dostępne od stycznia 2009r.:

  • 420/70R28
  • 480/70R28
  • 480/70R30
  • 520/70R38  (zaprezentowane na targach EIMA)
  • 580/70R38
  • 580/70R42
  • 620/70R42 
Ostatnia aktualizacja 2009-06-29 |  Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę |  Wyślij stronę Wyślij stronę   Facebook   Twitter
Wyślij stronęx


Adres e-mail odbiorcy


Twój adres e-mail


Temat


Treść wiadomości





uiqt|wB|%w{5xwtivlH|zmttmjwzo5kwu|%w{5xwtivlH|zmttmjwzo5kwuuiqt|wBmuqtqi5xz}jivH|zmttmjwzo5kwumuqtqi5xz}jivH|zmttmjwzo5kwuuiqt|wBsi|iz%z%yvi5xir{%zk%z%ysH|zmttmjwzo5kwusi|iz%z%yvi5xir{%zk%z%ysH|zmttmjwzo5kwu