Opony diagonalne do maszyn rolniczych
Specjalnie stworzone dla maszyn, urządzeń i przyczep rolniczych. Mogą być stosowane zarówno na przednich, jak i tylnich kołach napędowych w traktorach przystosowanych do prac leśnych i rolnych. Nieodpowiednie do stosowania przy pracach wymagających stałego, wysokiego momentu obrotowego.
Są to opony, przeznaczone do pracy przy dużych obciążeniach i prędkości do 70 km/h.
W celu uzyskania szczegółowych informacji wybierz rodzaj opony z listy menu bocznego lub z poniższej listy.
Niskociśnieniowe opony do przyczep i innych maszyn rolniczych.