Dużo trudniej jest oszacować ‘długość życia’ opon rolniczych w porównaniu z oponami do samochodów osobowych czy też ciężarowych. Te ostatnie są niemalże w 100% użytkowane na drogach, w związku z czym ich trwałość jest wyrażona w przejechanych kilometrach. W rolnictwie przewidywana ‘długość życia’ opon , podobnie jak „życie” traktorów, jest mierzona ilością przepracowanych roboczo-godzin, od momentu włączenia silnika do momentu jego wyłączenia, niezależnie od tego czy maszyna pracuje w tym czasie na drodze, polu czy też stojąc.
Aby bliżej wyjaśnić powyższą różnicę w żywotności opon przedstawiamy kilka czynników, które w znaczący sposób wpływają na zużycie bieżnika:
- Użytkowanie na drodze powoduje większe zużycie bieżnika jeżeli mamy do czynienia z maszyną z napędem na cztery koła. Używanie napędu na 4 koła nie jest zalecane przy transporcie drogowym, jednakże wiele maszyn automatycznie przechodzi na taki napęd przy hamowaniu, co powoduje większe obciążenie mechanizmów różnicowych i układu przeniesienia napędu w tym opon.
- Użytkowanie opon w trudnych pracach polowych jak np. orka w bruzdach, jest oceniane jako praca o średnim bądź też niskim wpływie na „czyste” zużycie bieżnika, ale często obniżenie ciśnienia w oponie w celu uzyskania zadowalającego poziomu ślizgania się kół powoduje dodatkowe niekorzystne obciążenia konstrukcji opony i prowadzi do przedwczesnego zużycia zmęczeniowego karkasu,
- Użytkowanie w polu, przy lekkich pracach takich jak bronowanie, walcowanie, nawożenie pogłówne, itp. powoduje minimalne zużycie opon.
- Użytkowanie opon w przypadku prac stacjonarnych, bądź też wykonywanych przy niskich prędkościach jest bliskie zeru, nawet jeśli licznik roboczo-godzin wciąż pracuje
Rodzaj podejmowanych prac, rodzaj uprawianej gleby, procent godzin spędzonych na drodze, ciężar traktora, moc silnika, i właściwie najważniejszy ze wszystkich czynników – właściwa konserwacja opon, wszystkie te czynniki wpływają na żywotność opony. Właśnie z powodu tak wielkiej różnorodności tych czynników trudno z góry określić okres użytkowania opony.