Mastersolid

Mastersolid (Standard)

Opony Mastersolid zostały stworzone z myślą o zapewnieniu dobrych i kompleksowych osiągów i atrakcyjnych kosztów na cały okres eksploatacji.

Opony Mastersolid to produkt niezawodny, który pomoże oszczędzać pieniądze od pierwszego użycia aż do wymiany. Są wykonane z wysokiej jakości mieszanek gumy, charakteryzują je dobre właściwości zużyciowe, odporność na ścieranie, niespotykanie niskie opory toczenia i zwiększona amortyzacja — cechy te tworzą niezawodny i bezobsługowy produkt.

Kwadratowy profil i funkcjonalny wzór bieżnika dają dobrą stabilność, optymalny komfort jazdy i zwiększoną wydajność.

Dostępne mieszanki:  

Czarna — służy do eksploatacji zarówno w pojazdach o napędzie spalinowym, jak i elektrycznym.

Non-Marking — mieszanka niebrudząca do eksploatacji w warunkach, gdzie czystość podłogi jest kwestią priorytetową.

Pobierz

Mastersolid Brochure Metric Sizes

 

Pobierz (pdf)

Dane techniczne

metric sizes















Actual Dimensions
[mm]
Load capacity [kg]

Counterbalanced lift trucks up to 25 km/h Other Vehicles

Size Rim Pattern LOC Width O.D.  Static Load Steering Wheel @ 6 km/h @ 10 km/h @ 25 km/h
Wheel
3.00-4 2.50C-4 MIL
82 251 295 260 195 260 235 195
4.00-8 3.00D-8 MS 104 404 1105 950 730 950 865 730
15x4½-8 3.00D-8 MS 104 377 1210 1040 800 1040 945 800
5.00-8 3.00D-8 MS 115 459 1650 1420 1090 1420 1290 1090
16x6-8 4.33R-8 MS 132 407 1740 1495 1150 1495 1360 1150
18x7-8 4.33R-8 MS 145 454 2495 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4,00E-09 MS 132 380 1360 1170 900 1170 1065 900
6.00-9 4,00E-09 MS 131 519 2190 1885 1450 1885 1715 1450
21x8-9 6,00E-09 MS 168 523 3205 2760 2120 2760 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 MS 148 574 2720 2340 1800 2340 2125 1800
200/50-10 6.50F-10 MS 186 456 2870 2470 1900 2470 2245 1900
23x9-10 6.50F-10 MS 210 584 4005 3445 2650 3445 3130 2650
7.00-12 5.00S-12 MS 162 650 3385 2915 2240 2915 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 MS 228 581 4380 3770 2900 3770 3425 2900
27x10-12 8.00G-12 MS 228 672 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.00-15 5.5-15 MS 186 725 4115 3545 2725 3545 3220 2725
7.50-15 6.5-15 MS
187 755 4530 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 6.5-15 MS 202 823 5515 4745 3650 4745 4310 3650
28x9-15 7.0-15 MS 202 681 4530 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.0-15 MS 210 720 5515 4745 3650 4745 4310 3650
250-15 7.5-15 MS
210 720 5515 4745 3650 4745 4310 3650
300-15 8.0-15 MS 250 822 6795 5850 4500 5850 5310 4500
465/55-20 16.0-20 MS
465 1029 13590 10800 9000 10800 9810 9000

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi ekspertami i pozwól nam pomóc w znalezieniu właściwego rozwiązania dla Twojej firmy.

 
*
*
*
*
*
*
*