Trelleborg Elite XP

Trelleborg Elite XP (Premium)

Oponę Trelleborg Elite XP zaprojektowano, aby sprostać kluczowym wymogom dzisiejszych maszyn do transportu materiałów.

Superelastyczne opony Elite XP mają wskaźnik zużycia w postaci linii „pit stop”. Linia „pit stop” gwarantuje, że użytkownik otrzymuje największą możliwą wartość na cały okres użytkowania opon, mogąc wymieniać je w odpowiednim czasie oraz dbać o jak najkrótsze przestoje wózków widłowych, a także wiedzieć, że dane opony można bezpiecznie eksploatować.

Kwadratowy kształt wzoru opon Elite XP gwarantuje doskonałą stabilność i większą powierzchnię stykową, co poprawia równomierność zużycia, a w rezultacie przedłuża żywotność opony.

Dostępne mieszanki:  

Czarna — służy do eksploatacji zarówno w pojazdach o napędzie spalinowym, jak i elektrycznym.

Niebrudząca — wysokiej jakości mieszanka niebrudząca do eksploatacji w warunkach, gdzie czystość podłogi jest kwestią priorytetową.

Mieszanki specjalne — nasze doświadczenie w przygotowywaniu mieszanek pozwala nam na uwzględnienie w ofercie szerokiej gamy mieszanek. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.


Pobierz

Trelleborg Elite XP Brochure

Designed to perform - Made to Excel  

Pobierz (pdf)

Dane techniczne

METRIC SIZES



Load capacity [kg]

Actual Dimensions
[mm]

Counterbalanced lift trucks up to 25 km/h Other Vehicles

Size Rim Pattern LOC Width O.D.  Static Load Wheel Steering Wheel @ 6 km/h @ 10 km/h @ 25 km/h
4.00-4 2.50C-4 XP
92 307 625 540 412 540 490 412
4.00-8 3.00D-8 XP 104 406 1105 950 730 950 865 730
15x4½-8 3.00D-8 XP 118 377 1210 1040 800 1040 945 800
15x4½-8 3.25D-8 XP
118 377 1210 1040 800 1040 945 800
5.00-8 3.00D-8 XP 122 457 1650 1420 1090 1420 1290 1090
16x6-8 4.33R-8 XP 152 411 1740 1495 1150 1495 1360 1150
18x7-8 4.33R-8 XP/SM 158 456 2495 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4,00E-09 XP 132 380 1360 1170 900 1170 1065 900
6.00-9 4,00E-09 XP 141 524 2190 1885 1450 1885 1715 1450
21x8-9 6,00E-09 XP 186 518 3205 2760 2120 2760 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 XP 160 574 2720 2340 1800 2340 2125 1800
180/60-10 5.00F-10 XP 157 458 2795 2405 1850 2405 2185 1850
200/50-10 6.50F-10 XP 197 456 2870 2470 1900 2470 2245 1900
23x9-10 6.50F-10 XP 200 583 4005 3445 2650 3445 3130 2650
7.00-12 5.00S-12 XP/SM 172 650 3385 2915 2240 2915 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 XP/SM 240 583 4380 3770 2900 3770 3425 2900
27x10-12 8.00G-12 XP 240 676 4530 3900 3000 3900 3540 3000
315/45-12 10.00G-12 XP 279 572 5210 4485 3450 4485 4075 3450
23x5-13 3.75P-13 XP 138 617 1740 1495 1150 1495 1360 1150
5.50-15 4.5-15 XP
143 664 2495 2145 1650 2145 1950 1650
6.00-15 4.5-15 XP
150 694 2720 2340 1800 2340 2125 1800
7.00-15 5.5-15 XP 180 730 4115 3545 2725 3545 3220 2725
7.00-15 6.0-15 XP
180 730 4115 3545 2725 3545 3220 2725
7.50-15 5.5-15 XP
194 745 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.50-15 6.0-15 XP
194 745 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.50-15 6.5-15 XP 194 745 4530 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 5.5-15 XP
207 808 5365 4615 3550 4615 4190 3550
8.25-15 6.5-15 XP 207 808 5515 4745 3650 4745 4310 3650
28x9-15 7.0-15 XP 225 692 4530 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.0-15 XP 225 711 5515 4745 3650 4745 4310 3650
250-15 7.5-15 XP 238 712 5515 4745 3650 4745 4310 3650
300-15 8.0-15 XP 255 812 6795 5850 4500 5850 5310 4500
355/50-15 9.75-15 XP 284 710 6610 5690 4375 5690 5165 4375
355/65-15 9.75-15 XP 284 812 9060 7800 6000 7800 7080 6000
7.50-16 5.5-16 XP
205 753 4645 4000 3075 4000 3630 3075
9.00-20 6.5-20 XP
220 974 6795 5400 4500 5400 4905 4500
9.00-20 7.0-20 XP
220 974 6795 5400 4500 5400 4905 4500
10.00-20 7.5-20 XP/SM
250 1009 7550 6000 5000 6000 5450 5000
10.00-20 8.0-20 XP
250 1009 7550 6000 5000 6000 5450 5000
11.00-20 8.0-20 XP
260 1040 8230 6540 5450 6540 5945 5450
12.00-20 8.0-20 XP/SM
260 1090 9515 7560 6300 7560 6870 6300
12.00-20 8.5-20 XP/SM
260 1090 9515 7560 6300 7560 6870 6300
12.00-20 10.0-20 XP
313 1090 9815 7800 6500 7800 7085 6500
355/50-20 10.0-20 XP/SM 310 834 10420 8970 6900 8970 8140 6900
12.00-24 8.5-24 XP
295 1181 10120 8040 6700 8040 7305 6700
12.00-24 10.0-24 XP
295 1181 11325 9000 7500 9000 8175 7500
14.00-24 10.0-24 XP
331 1325 13970 11100 9250 11100 10085 9250
16.00-25 11.25-25 XP
410 1445 18875 15000 12500 15000 13625 12500

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi ekspertami i pozwól nam pomóc w znalezieniu właściwego rozwiązania dla Twojej firmy.

 
*
*
*
*
*
*