Kargo Press-On PBB

Kargo Press-On PBB

Opaski amortyzujące do rękawów lotniczych Kargo to rozwiązanie bezobsługowe przeznaczone dla linii lotniczych i dyrekcji lotnisk na całym świecie. 

Opaski amortyzujące do rękawów lotniczych Kargo gwarantują bezpieczeństwo i stabilność na różnego typu lotniskach o dużym natężeniu ruchu, które wymagają zerowego poziomu przestoju.

W normalnych warunkach opaski amortyzujące do rękawów lotniczych Kargo wytrzymują co najmniej 10 lat nieprzerwanej pracy, zapewniając długoterminowe oszczędności w stosunku do tradycyjnych opon pneumatycznych.

• Idealne do rękawów lotniczych wyposażonych w obręcze do opasek
• Zwiększone możliwości manewrowania rękawem tworząc bezpieczne warunki dokowania przy samolocie
• Eliminacja potrzeby utrzymywania wysokiego ciśnienia napompowania wymaganego w przypadku tradycyjnych opon pneumatycznych

Dane techniczne

Size
40 x 16 x 30
40x20x30
36 x 16 x 30
28 x 16 x 22
22 x 14 x 16
28 x 12 x 22
28 x 10 x 22

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi ekspertami i pozwól nam pomóc w znalezieniu właściwego rozwiązania dla Twojej firmy.

 
*
*
*
*
*
*